LG76-84

内孔抓手
LGG 系列
- 橡胶粒来保护工件夹持面
持续的保护工件的表面并减少使用过程中掉件发生 - 牢固抓取
高摩擦系数确保在高速度运作中工件抓取的牢靠性 - 直接驱动
控制使用单一气路不仅简化安装并保持减少外形干涉
设备/选项
IP54
免维护
技术数据
| 直径方向总行程 Ø | 8.5 [mm] |
| 夹紧力 | 1700 [N] |
| 撑开前最小直径 | 75.5 [mm] |
| 撑开后最大直径 | 84 [mm] |
| 收缩时间/延展时间 | 0.3 [s] |
| 重复定位精度 +/- | 0.05 [mm] |
| 操作气压 | 2 ... 6 [bar] |
| 额定操作气压 | 6 [bar] |
| 操作温度 | 5 ... +80 [°C] |
| 每循环耗气体积 | 53 [cm³] |
| 认证 | LABS / REACH / RoHS |
| 根据IEC 60529标准安全保护 | IP54 |
| B10d值 | 5000000 |
| 重量 | 0.7 [kg] |
| A | M20X1.5 |
| C | 25 [mm] |
| E Ø | 15.5 [mm] |
| F | 22.7 [mm] |
| G | 19 [mm] |
| K Ø | 75 [mm] |
| L | 96 [mm] |
| M Ø | 20h7 [mm] |
产品结构图

- 能源供应
轴向 LG35-39型号以上,轴向和径向 - 固定
插入式,螺纹式和锁销式 - 坚固且轻的外壳
硬涂层铝合金 空载行程时不会过度拉伸橡胶膜 - 橡胶粒直接抓取
高摩擦系数确保高保持力,橡胶摩擦系数约为0.5 - 单动橡胶膜实现抓取
易启动 泄气后重置 保持力可根据操作气压调节 (2 - 6 bar) - 内芯
节省气量和循环时间 (LG35-39型号以上)