DKPS1200-00-A

夹紧元件
DKPS1000 系列
- 保持力矩高,无需补充空气
保护旋转轴,提高
安全性 - 轻松检测状态
利用磁场传感器查询活塞位置 - 超过市售产品的周期数
久经考验的活塞密封,无泄漏
技术数据
| 操作 | 气动 |
| 操作气压 | 5.5 ... 6.5 [bar] |
| 保持扭力 | 1600 [Nm] |
| 情况 | NC (Normally Closed) 在无压状态下关闭 |
| B10d值 | 3000000 |
| 张开时间 | 0.1 [s] |
| 闭合时间 | 0.1 [s] |
| 操作温度 | 5 ... +80 [°C] |
| 认证 | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| 重量 | 6.7 [kg] |
| 轴径 Ø | 200 [mm] |
| 功能 | 钳制 |
| 安装方向 | 从前方 |
| 每循环耗气体积 | 80 [cm³] |
| 传感器连接 | 可选 |
产品结构图

- 外壳
- 外壳连接
螺旋连接到连接结构 - 活塞
特殊形状,可实现最佳弹簧挠度 - 碟形弹簧/弹簧蓄能器
在无压力的情况下通过预应力产生保持力矩 - 夹紧范围
直接夹紧旋转轴 - 气动接口
