ZB50-PU-14M

波纹管吸盘
ZB 系列

  • 最佳几何形状
    • 适用于平整和弯曲表面
    • 普遍适用
    • 1.5 折,提供高度补偿和缓冲功能
  • 应用领域
    • 包装
    • 消费品
    • 内部物流
    • 木材与复合材料
直径50 [mm]
材质聚氨酯
肖氏硬度60
颜色半透明橙色
固定螺纹G1/4" 外
设计波纹管吸盘
吸盘形状圆形
操作温度0 ... +60 [°C]
行程14.5 [mm]
体积32 [cm³]
-20 kPa 时的垂直提升力32.96 [N]
-60 kPa 时的垂直提升力65.04 [N]
-90 kPa 时的垂直提升力82.01 [N]
重量0.037 [kg]
波纹管吸盘
吸盘
详情