ZB50-PU

技术数据
直径 | 50 [mm] |
材质 | 聚氨酯 |
-20 kPa 时的垂直提升力 | 3.36 [kg] |
-60 kPa 时的垂直提升力 | 6.63 [kg] |
-90 kPa 时的垂直提升力 | 8.36 [kg] |
肖氏硬度 | 60 |
吸盘形状 | 一轮 |
颜色 | 半透明橙色 |
操作温度 | 0 ... +60 [°C] |
体积 | 32 [cm³] |
重量 | 0.023 [kg] |
资料下载
PDF 数据表
下载
直径 | 50 [mm] |
材质 | 聚氨酯 |
-20 kPa 时的垂直提升力 | 3.36 [kg] |
-60 kPa 时的垂直提升力 | 6.63 [kg] |
-90 kPa 时的垂直提升力 | 8.36 [kg] |
肖氏硬度 | 60 |
吸盘形状 | 一轮 |
颜色 | 半透明橙色 |
操作温度 | 0 ... +60 [°C] |
体积 | 32 [cm³] |
重量 | 0.023 [kg] |