ZU50-S-18F

扁平吸盘
ZU 系列

  • 最佳几何形状
    • 普遍适用
  • 应用领域
    • 半导体
    • 内部物流
    • 造纸和印刷
直径50 [mm]
材质硅胶
肖氏硬度55
颜色红色
固定螺纹G1/8" 内
设计扁平吸盘
吸盘形状圆形
操作温度-70 ... +200 [°C]
行程4.5 [mm]
体积12 [cm³]
-20 kPa 时的平行提升力20.01 [N]
-60 kPa 时的平行提升力36.98 [N]
-90 kPa 时的平行提升力43.95 [N]
-20 kPa 时的垂直提升力35.02 [N]
-60 kPa 时的垂直提升力72.99 [N]
-90 kPa 时的垂直提升力92.02 [N]
重量0.025 [kg]
扁平吸盘
吸盘
详情