ZKM304-S-AR3-DL-SP-8

真空发生器
ZKM / ZKX 系列
- 性能强劲
- 体积流量:23 l/min - 135 l/min
- 空气消耗量:21 l/min - 88 l/min
- 最大真空度: -92 kPa
- 紧凑模块化设计
该系统可扩展至 8 个单元,提供高度灵活性。集成式过滤器具有自清洁功能,可减少维护次数,提高效率。
技术数据
| 最大真空度 | -85 [kPa] |
| 体积流量 | 135 [l/min] |
| 6 bar 压力下的空气消耗量 | 78 [l/min] |
| 节气功能 | 没有 |
| 进气调节阀 | 是 |
| 排气调节阀 | 是 |
| 开关输出 | PNP |
| 数字真空开关 | 是 |
| 最大操作气压 | 6 [bar] |
| 认证 | LABS / REACH / RoHS |
| 重量 | 0.21 [kg] |