ZKXE304-S-AR3-D-SN-8

真空发生器
ZKM / ZKX 系列

  • 紧凑的一体化设计
    真空生成、消音器、真空过滤器、气流控制、排气功能和真空开关可整合为一个紧凑的单元。
  • 灵活且节省空间
    紧凑的结构设计以及可组合多个单元的功能,使其能够灵活适应不同的应用场景和安装环境。
  • 可靠且经久耐用
    配备自清洁功能的集成过滤器、坚固的密封件以及旨在实现快速响应的设计,确保了设备运行的可靠性和长久耐用性。
  • 认证: LABS / REACH / RoHS
最大真空度-92 [kPa]
体积流量109 [l/min]
数字真空开关是
节气功能是
开关输出NPN
重量0.21 [kg]
真空发生器类型真空吸嘴
喷嘴型号巨型
喷嘴数量4
外壳类型单模块
压缩空气接口M5 内部
压缩空气接口数量1
进气调节阀是
空气控制阀型号NC
排气调节阀是
电压24 [V]
电磁阀是
电气连接电磁阀电缆与插头连接
止回阀否
密封材料NBR
真空接口数量1
真空接口8 mm
消音器否
真空过滤器是
真空过滤器类型PE 过滤器
最大操作气压7 [bar]
最大噪音水平65 [dB]
操作温度-20 ... +80 [°C]
认证LABS / REACH / RoHS
真空滤芯
配件
详情