ZVC303-TS1M25

真空筒
ZVC 系列
- 性能强劲
- 流量: 16 l/min - 362 l/min
- 空气消耗量: 10 l/min - 152 l/min
- 最大真空度: -95 kPa
- 高性能滤芯
结构紧凑、功能强大的高效真空解决方案。
技术数据
| 最大真空度 | -92 [kPa] |
| 体积流量 | 341 [l/min] |
| 2.2 bar 压力下的空气消耗量 | 97 [l/min] |
| 4 bar 压力下的空气消耗量 | 152 [l/min] |
| 节气功能 | 没有 |
| 进气调节阀 | 没有 |
| 排气调节阀 | 没有 |
| 数字真空开关 | 没有 |
| 止回阀 | 没有 |
| 消音器 | 没有 |
| 最大操作气压 | 7 [bar] |
| 认证 | LABS / REACH / RoHS |
| 重量 | 0.1 [kg] |
资料下载
下载 CAD 数据
下载