ZVCX303-HP2M25

真空筒
ZVC 系列

  • 高效率
    在低压缩空气消耗的情况下实现高真空流量,确保高效运行。
  • 轻便且小巧
    结构特别紧凑轻便,便于节省空间地集成。
  • 在压缩空气压力波动时仍能保持可靠性能
    即使在压缩空气压力波动或下降的情况下,也能保持稳定的真空生成。
  • 认证: LABS / REACH / RoHS
最大真空度-95 [kPa]
体积流量310 [l/min]
止回阀否
重量0.084 [kg]
数字真空开关没有
节气功能没有
真空筒类型Midi X 型
真空发生器芯级数3
固定螺纹M25 外部
进气调节阀没有
排气调节阀没有
电磁阀没有
消音器否
真空过滤器没有
安装类型固定盖
最大操作气压7 [bar]
6 bar 压力下的空气消耗量140 [l/min]
操作温度-20 ... +80 [°C]
认证LABS / REACH / RoHS
固定夹
配件
详情