TPC-RS44X35M
Strukturdämpfer BasicStop
Serie Radial Standard
- Bauweise: Radial
- Härtegrade: 55D, 40D
- Energieaufnahme pro Hub: 1,2 - 427 J
- Dämpfungsanteil: bis zu 60%
Technische Daten
Energieaufnahme max. pro Hub - Dauerbetrieb | 5.8 [J] |
Energieaufnahme max. pro Stunde - Dauerbetrieb | 174 [J/h] |
Energieaufnahme max. pro Hub - Notstoppbetrieb | 8.3 [J] |
Hub max. | 34 [mm] |
Höhe H bei Hub=0 | 44 [mm] |
Einschraublänge E max. | 5 [mm] |
Gewinde | M5 |
Gewicht | 26 [g] |
Aufprallwinkel max. | 30 [°] |
LABS-frei | Ja |
RoHS-konform | Ja |
REACH-konform | Ja |