Dämpfungstechnik Soft Close
Die Zimmer GmbH Daempfungssysteme ist einer der führenden Entwicklungspartner und Lieferanten der Möbelindustrie und starker Systempartner im Bereich der Dämpfungssysteme und Einzugsmechanismen.
Produkte
Profil
- Nahezu alle großen Beschlags- und Möbelhersteller gehören zum Kundenkreis
- Seit über 16 Jahren setzt Zimmer bei Entwicklung und Massenproduktion von Dämpfungssystemen immer wieder neue Maßstäbe
- Über 140 Mitarbeiter
- Über 110 Millionen verkaufte Dämpfer
Leistungen
- Konzeptentwicklungen
- Anpassungen und Neuentwicklungen von Dämpfern oder Komplettsystemen mit Einzugsautomatik
- Simulation und Erprobung aller Kundenanforderungen
- Komplette Projektabwicklung/Umsetzung von der Anfrage bis zum Serieneinsatz (all in one)
- 100% serienbegleitende Erprobung zur Sicherstellung der Auslieferungsqualität
- Langjährige Erfahrung in der Massenproduktion
- In-house Entwicklung und Produktion der Fertigungsanlagen
- 100% Leistungstest
- 100% Kontrolle wichtiger geometrischer Merkmale mittels industrieller Bildverarbeitung
- Statistische Prozesskontrolle
Eine gleichbleibend hohe Qualität, kundenorientierter Service, Nachhaltigkeit sowie ein faires und vertrauensvolles Miteinander ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Darum sind gewisse Standards seit jeher ein fester Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie. Um diese Ansprüche sichtbar nach außen zu tragen, ist unser Unternehmen für zahlreiche internationale Standards zertifiziert und erneuert diese seit dem Jahr 2000 in regelmäßigen Abständen.