GPD5025NC-IL-10-A

3-Backen-Zentrischgreifer
Serie GPD5000IL

"Der Hybride"

  • Pneumatischer Antrieb kombiniert mit IO-Link-Technologie
  • Bis zu 50% Zykluszeitreduzierung und bis zu 90% Drucklufteinsparung
  • Anbindung über nur eine Pneumatikleitung und IO-Link Kabel
  • Ventiltechnik, Sensorik, Statusanzeige, Druck- und Temperaturüberwachung integriert
  • Teileerkennung im Bereich von +/- 0,05 mm bei frei teachbarem Toleranzbereich
  • 32 Werkstückdatensätze programmierbar
  • Korrosionsgeschützt und abgedichtet nach IP64
  • Bis zu 30 Millionen Zyklen Wartungsfreiheit
Ausstattung/Optionen
  • 30 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
  • Feder schließend C
  • Integrierte Abfrage
  • IP64
  • Korrosionsgeschützt
  • Sperrluft
  • IO-Link
  • Ventiltechnik integriert
Technische Daten
AnsteuerungIO-Link
Hub pro Backe25 [mm]
Greifkraft beim Schließen11560 [N]
Durch Feder abgesicherte Greifkraft min.3130 [N]
Zykluszahl max.50 [Zyklen/min]
Eigengewicht montierte Greifbacke max.7 [kg]
Länge Greifbacken max.265 [mm]
Wiederholgenauigkeit +/-0.05 [mm]
Betriebsdruck min.4 [bar]
Betriebsdruck max.7 [bar]
Nennbetriebsdruck6 [bar]
Betriebstemperatur+5 ... +50 [°C]
Zylindervolumen pro Zyklus1750 [cm³]
Ventiltechnik integriertJa
Positionsabfrage integriertJa
Spannung24 [V]
Stromaufnahme max.0.12 [A]
Schutzart nach IEC 60529IP64
Gewicht19 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Zwangsgeführtes Keilhakengetriebe
    Hohe Kräfte- und Momentenaufnahme Synchronisierte Bewegung der Greiferbacken
  2. Greiferbacke
    Greifbackenmontage über abnehmbare Zentrierhülsen Dauergeschmiert über eingebrachte Schmiertaschen
  3. Steel Linear Guide
    Stahl in Stahl geführt Ermöglicht das Anbringen extrem langer Greifbacken
  4. Doppellippendichtung
    IP64 Verhindert das Ausdringen von Fett, dadurch erhöhte Lebensdauer
  5. Integrierte Greifkraftsicherung
    Im Zylinderraum eingesetzte Feder als Energiespeicher
  6. Befestigung und Positionierung
    Alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage
  7. Positionsabfrage
    integrierter Hallsensor
  8. Integrierte Ventiltechnik
    Ansteuerung des Greifers über eine Druckluftversorgung
  9. Integriertes Steuerungsmodul
    Einkabellösung über IO-Link Druck, Temperatur, Position und weitere Parameter auslesbar