FCV

Ausgleichselemente
Serie F / FS

  

  • Besonderheiten
    Außengewinde Gefederter Ausgleich Integrierter Vakuumerzeuger Verdrehsicherung möglich
Technische Daten
Anschlussart1
G1M10x1
Maß A5 [mm]
Maß B13.5 [mm]
Maß C3 [mm]
Maß E8 [mm]
Maß F27.5 [mm]
Maß H34.5 [mm]
SW114 [mm]
SW214 [mm]