Abdeckkappe
Serie SO-111

  • Zur Abdeckung der stirnseitigen Profilenden
Baugröße: SO-111
Bestell-Nr.Maß AMaß B
SO-1111002010 [mm]20 [mm]
SO-1112002020 [mm]20 [mm]
SO-1112004020 [mm]40 [mm]
SO-1114004040 [mm]40 [mm]

Abdeckkappe
Serie SO-111

  • Zur Abdeckung der stirnseitigen Profilenden
Baugröße: SO-111
Bestell-Nr.Maß AMaß B
SO-1111002010 [mm]20 [mm]
SO-1112002020 [mm]20 [mm]
SO-1112004020 [mm]40 [mm]
SO-1114004040 [mm]40 [mm]

Abdeckkappe
Serie SO-111

  • Zur Abdeckung der stirnseitigen Profilenden
Baugröße: SO-111
Bestell-Nr.Maß AMaß B
SO-1111002010 [mm]20 [mm]
SO-1112002020 [mm]20 [mm]
SO-1112004020 [mm]40 [mm]
SO-1114004040 [mm]40 [mm]

Abdeckkappe
Serie SO-111

  • Zur Abdeckung der stirnseitigen Profilenden
Baugröße: SO-111
Bestell-Nr.Maß AMaß B
SO-1111002010 [mm]20 [mm]
SO-1112002020 [mm]20 [mm]
SO-1112004020 [mm]40 [mm]
SO-1114004040 [mm]40 [mm]