SO-26110090
Gelenkwinkelstück
Serie SO-261
- Zur Anpassung der nachfolgenden Elemente an schräge Flächen Geeignet für Winkelstücke und Saugfinger Gelenk um 180° schwenkbar
Technische Daten
Maß A | 10 [mm] |
Maß B | 16 [mm] |
Maß C | 11 [mm] |
Maß D | 10 [mm] |
Maß L | 90 [mm] |
Gewicht | 39 [g] |