Klemmstück verstellbar
Serie SO-232

  • Verstellbares Klemmstück zur Befestigung an alle Profile Standard mit einschwenkbarem Nutenstein und Schrauben
Baugröße: SO-232
Bestell-Nr.Maß A min.Maß A max.Maß B
SO-2321005717 [mm]57 [mm]16 [mm]
SO-2321507019 [mm]70 [mm]20 [mm]
SO-2322007222 [mm]72 [mm]25 [mm]