SO-30333040
Saugfinger gefedert
Serie SO-303
- Gefederter Sauger für rechtwinklige Kontaktfläche zum Sauger Geeignet für Flach- und Faltensauger
Technische Daten
G1 | G1/4" |
G2 | G1/4" |
Maß A | 20 [mm] |
Maß B | 53 [mm] |
Maß L min. | 99 [mm] |
Maß L max. | 139 [mm] |
Gewicht | 77 [g] |