SO-30433020

Saugfinger schwenkbar und gefedert
Serie SO-304

  • Gefederter Saugerfinger mit schwenkbarem Kopf für schräge Kontaktfläche zum Sauger Geeignet für Flach- und Faltensauger Der Sauger kann an schräge Flächen bis 45° angepasst werden Verdrehgesichert
Technische Daten
G1G1/4"
G2G1/4"
Maß A20 [mm]
Maß B53 [mm]
Maß L min.99 [mm]
Maß L max.119 [mm]
Gewicht168 [g]