SO-30223090

Saugfinger schwenkbar
Serie SO-302

  • Saugfinger mit schwenkbarem Kopf für schräge Kontaktfläche zum Sauger, geeignet für Flach- und Faltensauger Der Sauger kann an schräge Flächen bis 45° angepasst werden
Technische Daten
G1G1/4"
G2G1/8"
Maß A15 [mm]
Maß B25 [mm]
Maß L90 [mm]
Gewicht78 [g]