OV3-10SI
Sauger
Serie OV
- Einsatzgebiete
Lange, schmale und leicht unebene Flächen - Besonderheiten
Je nach Typ metallische Grundplatte Flexible Dichtlippen Ohrklemme zur Verdrehsicherung im Lieferumfang enthalten
Technische Daten
Saugkraft theoretisch | 2 [N] |
Volumen | 0.2 [cm³] |
Anschlussart | 1 |
Maß A | 0.4 [mm] |
Maß B | 3 [mm] |
Maß D2 | 9.5 [mm] |
Maß H | 12 [mm] |
Maß L | 10 [mm] |