SF10TPU

Sauger
Serie V-SF

  • Einsatzgebiete
    Leicht gewölbte, schräge und unebene Flächen
  • Besonderheiten
    Gleicht Höhenunterschiede aus Legt einen Hub beim Ansaugvorgang zurück
Technische Daten
Saugkraft theoretisch6 [N]
Hebekraft2.2 [N]
Volumen0.5 [cm³]
Anschlussart1
Maß D110 [mm]
Maß D210 [mm]
Maß H min.10 [mm]
Maß H max.14 [mm]