SF18L

Sauger
Serie V-SF

  • Einsatzgebiete
    Leicht gewölbte, schräge und unebene Flächen
  • Besonderheiten
    Gleicht Höhenunterschiede aus Legt einen Hub beim Ansaugvorgang zurück
Technische Daten
Saugkraft theoretisch20 [N]
Hebekraft6 [N]
Volumen1.8 [cm³]
Anschlussart1
Maß D118 [mm]
Maß D212 [mm]
Maß H min.11 [mm]
Maß H max.18.7 [mm]