SF24SA
Sauger
Serie V-SF
- Einsatzgebiete
Leicht gewölbte, schräge und unebene Flächen - Besonderheiten
Gleicht Höhenunterschiede aus Legt einen Hub beim Ansaugvorgang zurück
Technische Daten
Saugkraft theoretisch | 35 [N] |
Hebekraft | 9.5 [N] |
Volumen | 4.5 [cm³] |
Anschlussart | 2 |
Maß D1 | 24 [mm] |
Maß D2 | 16.5 [mm] |
Maß H min. | 18 [mm] |
Maß H max. | 26 [mm] |