SF60TPU

Sauger
Serie V-SF

  • Einsatzgebiete
    Leicht gewölbte, schräge und unebene Flächen
  • Besonderheiten
    Gleicht Höhenunterschiede aus Legt einen Hub beim Ansaugvorgang zurück
Technische Daten
Saugkraft theoretisch225 [N]
Hebekraft54 [N]
Volumen62 [cm³]
Anschlussart2
Maß D160 [mm]
Maß D220 [mm]
Maß H min.35 [mm]
Maß H max.58 [mm]