SFK30SI

Sauger
Serie SFK

  • Einsatzgebiete
    Leicht gewölbte, schräge und unebene Flächen
  • Besonderheiten
    Gleicht Höhenunterschiede aus Legt einen Hub beim Ansaugvorgang zurück
Technische Daten
Saugkraft theoretisch57 [N]
Hebekraft14.5 [N]
Volumen5.8 [cm³]
Anschlussart2
Maß D130 [mm]
Maß D217 [mm]
Maß H min.15 [mm]
Maß H max.22 [mm]