SFK40TPU

Sauger
Serie SFK

  • Einsatzgebiete
    Leicht gewölbte, schräge und unebene Flächen
  • Besonderheiten
    Gleicht Höhenunterschiede aus Legt einen Hub beim Ansaugvorgang zurück
Technische Daten
Saugkraft theoretisch101 [N]
Hebekraft28 [N]
Volumen10.4 [cm³]
Anschlussart2
Maß D140 [mm]
Maß D217 [mm]
Maß H min.20 [mm]
Maß H max.27 [mm]