SGF18

Sauger
Serie SGF

  • Einsatzgebiete
    Flache und leicht gewölbte Flächen
  • Besonderheiten
    Saugdurchmesser ab 6 mm
Technische Daten
Saugkraft theoretisch19 [N]
Volumen0.6 [cm³]
Anschlussart1
Maß D118 [mm]
Maß D210 [mm]
Maß H12 [mm]