SP120-10EPDM

Sauger
Serie SP

  • Einsatzgebiete
    Rauhe, stark strukturierte Oberflächen z.B. Riffelblech und Holz, etc...
  • Besonderheiten
    Sehr anpassungsfähige Dichtkante Robust und widerstandsfähig mit Aluminiumträgerplatte NBR Noppenauflage zur Aufnahme von Querkräften
Technische Daten
Saugkraft theoretisch628 [N]
Volumen131 [cm³]
G1G1/4"
Maß A2.5 [mm]
Maß D1120 [mm]
Maß D2128 [mm]
Maß H15 [mm]