PHE14X15LHDE-A
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
Energieaufnahme max. pro Hub - Dauerbetrieb34 [J]
Aufprallgeschwindigkeit min.0.1 [m/s]
Aufprallgeschwindigkeit max.1.2 [m/s]
GewindeM14X1.5
Energieaufnahme max. pro Stunde - Dauerbetrieb50000 [J/h]
Energieaufnahme max. pro Hub - Notstoppbetrieb42 [J]
Kopfohne Kopf lange Kolbenstange
HubvarianteLanghub
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
Rückstellzeit max.0.4 [s]
Schutzohne Schutz
SerieHigh Energy
Zulässiger Temperaturbereich-10 ... +70 [°C]
H1-zertifiziertJa