PHE22X15LMAD-A
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
Energieaufnahme max. pro Hub - Dauerbetrieb75 [J]
Aufprallgeschwindigkeit min.0.8 [m/s]
Aufprallgeschwindigkeit max.2.2 [m/s]
GewindeM22X1.5
Hub25 [mm]
Energieaufnahme max. pro Stunde - Dauerbetrieb90000 [J/h]
Energieaufnahme max. pro Hub - Notstoppbetrieb125 [J]
HärtegradMedium
Kopfohne Kopf kurze Kolbenstange
HubvarianteLanghub
Aufprallwinkel max.2 [°]
Kraft auf Festanschlag max.10 [kN]
Anzugsmoment Kontermutter40 [Nm]
Gewicht200 [g]
MaterialEdelstahl
LABS-freiJa
REACH-konformJa
RoHS-konformJa
Rückstellkraft min.16 [N]
Rückstellkraft max.26 [N]
Rückstellzeit max.0.5 [s]
SchutzAbstreifer (NBR)
SerieHigh Energy
Zulässiger Temperaturbereich-10 ... +70 [°C]
H1-zertifiziertJa