PHE25X15NSFE-A
Industriestoßdämpfer PowerStop
Serie High Energy
- Höchste Qualität für extremste Anforderungen und Belastungen
- Hohe Energieaufnahme durch optimale Auslastung in jeder Kolbenposition
- Schwingungsarmes und präzises Abbremsen durch die kontinuierliche Verjüngung der Wendelnut
- Geringer Verschleiß durch hydrostatische Kolbenführung
- Hohe Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit
- Korrosionsschutz durch Einsatz von rostfreiem Stahl
- Individuelle Auslegung für kundenspezifische Lösungen
Technische Daten
Energieaufnahme max. pro Hub - Dauerbetrieb | 190 [J] |
Aufprallgeschwindigkeit min. | 1.8 [m/s] |
Aufprallgeschwindigkeit max. | 3.5 [m/s] |
Gewinde | M25X1.5 |
Energieaufnahme max. pro Stunde - Dauerbetrieb | 120000 [J/h] |
Energieaufnahme max. pro Hub - Notstoppbetrieb | 260 [J] |
Kopf | ohne Kopf lange Kolbenstange |
Hubvariante | Normalhub |
Aufprallwinkel max. | 2 [°] |
Kraft auf Festanschlag max. | 17 [kN] |
Anzugsmoment Kontermutter | 60 [Nm] |
Material | Edelstahl |
LABS-frei | Ja |
REACH-konform | Ja |
RoHS-konform | Ja |
Rückstellkraft min. | 26 [N] |
Rückstellkraft max. | 45 [N] |
Rückstellzeit max. | 0.4 [s] |
Schutz | Filzring |
Serie | High Energy |
Zulässiger Temperaturbereich | -10 ... +70 [°C] |
H1-zertifiziert | Ja |