PHE33X15LWDK-A
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
Energieaufnahme max. pro Hub - Dauerbetrieb280 [J]
Aufprallgeschwindigkeit min.3.0 [m/s]
Aufprallgeschwindigkeit max.5.0 [m/s]
GewindeM33X1.5
Hub50 [mm]
Energieaufnahme max. pro Stunde - Dauerbetrieb140000 [J/h]
Energieaufnahme max. pro Hub - Notstoppbetrieb350 [J]
HärtegradSupersoft
Kopfmit Kunststoffkopf
HubvarianteLanghub
Aufprallwinkel max.2 [°]
Kraft auf Festanschlag max.30 [kN]
Anzugsmoment Kontermutter80 [Nm]
Gewicht860 [g]
MaterialEdelstahl
LABS-freiJa
REACH-konformJa
RoHS-konformJa
Rückstellkraft min.40 [N]
Rückstellkraft max.65 [N]
Rückstellzeit max.0.8 [s]
Schutzohne Schutz
SerieHigh Energy
Zulässiger Temperaturbereich-10 ... +70 [°C]
H1-zertifiziertJa