F030-06-009
Fluiddämpfer
Serie Lungo
- Gerade einmal 6 mm im Außendurchmesser misst einer der schlanksten Fluiddämpfer aus dem Hause ZIMMER. Er ermöglicht ein sanftes Dämpfen über einen Weg von 30 mm.
Technische Daten
Technologie | Defined Comfort |
Dämpfer Kennlinie | Linear-konstant mit Freilauf |
Dämpfer Kraft | 15 [N] |
Dämpfer Toleranz | +2/-2 [N] |
Dämpfer Geschwindigkeit | 33 [mm/s] |
Freilauf | Ja |
Freilauf Länge | 9.0 [mm] |
Dämpfer Federrückstellung | Nein |
Dämpfer Farbe Gehäuse | grau RAL7040 |
Dämpfer Deckelfarbe | grau RAL7040 |
Dämpfer Ø Gehäuse | 6.3 [mm] |
Dämpfer Gehäuselänge | 77.9 [mm] |
Dämpfer Ø Kolbenstange | 1.5 [mm] |
Dämpfer Anbindung Gehäuse | ohne Anbindung |
Dämpfer Anbindung Kolbenstange | Bund |
Anwendungsumgebung | Standard |
Downloads
PDF-Datenblatt
Herunterladen