E050-08-253
Selbsteinzug
Serie Retro 5
- Noch schlanker, noch stärker, noch flexibler einsetzbar. Retro 5 ist unkompliziert in der Handhabung und auch für anspruchsvollere Anwendungen bestens geeignet.
Technische Daten
Abzubremsende Masse | 30.0 [kg] |
Wirkrichtung | innen Schließend |
Freilauf | Nein |
Freilauf Länge | 0.0 [mm] |
Technologie | Defined Comfort |
Gesamtlänge max. | 237.0 [mm] |
SEZ Farbe Gehäuse | grau RAL7035 |
SEZ Farbe Rasthebel | grau RAL7035 |
SEZ Ø Bohrungen | 4.2 [mm] |
SEZ Breite | 10.4 [mm] |
SEZ Höhe | 17.0 [mm] |
SEZ Rasthebelausführung | Typ S |
Downloads
PDF-Datenblatt
Herunterladen