E050-08-204
Selbsteinzug
Serie Silento Centratino
- Beim Centratino handelt es sich um den aktuell kleinsten Mitteltürdämpfer der Welt. Er stellt eine sinnvolle Ergänzung zum Silento Chiuso dar.
Technische Daten
Abzubremsende Masse | 30.0 [kg] |
Wirkrichtung | beidseitig innen Schließend |
Freilauf | Nein |
Freilauf Länge | 0.0 [mm] |
Technologie | Defined Comfort |
Gesamtlänge max. | 270.0 [mm] |
SEZ Farbe Gehäuse | grau RAL7035 |
SEZ Farbe Rasthebel | natur |
SEZ Ø Bohrungen | 4.2 [mm] |
SEZ Breite | 12.0 [mm] |
SEZ Höhe | 24.0 [mm] |
SEZ Rasthebelausführung | Typ S |
Downloads
PDF-Datenblatt
Herunterladen