E050-08-109
Selbsteinzug
Serie Silento Centrato
- Zur Dämpfung der Mitteltüre eines dreitürigen Schiebetürschranks kann diese innovative Einheit auf dem Oberboden montiert werden. Im geschlossenen Zustand wird die Tür zudem perfekt in der Mittelstellung gehalten.
Technische Daten
Abzubremsende Masse | 70.0 [kg] |
Wirkrichtung | beidseitig innen Schließend |
Freilauf | Nein |
Freilauf Länge | 0.0 [mm] |
Technologie | Defined Comfort |
Gesamtlänge max. | 288.0 [mm] |
SEZ Farbe Gehäuse | grau RAL7035 |
SEZ Farbe Rasthebel | natur |
SEZ Ø Bohrungen | 5.5 [mm] |
SEZ Breite | 15.0 [mm] |
SEZ Höhe | 56.7 [mm] |
SEZ Rasthebelausführung | Typ S |
Downloads
PDF-Datenblatt
Herunterladen