E070-08-010
Selbsteinzug
Serie Silento Chiuso 70
- Dieser Selbsteinzug schließt nach außen hin, was eine maximale Türöffnung ermöglicht. Er ist optimal für den Einsatz im Schiebetürschrank geeignet. Durch sein kompaktes Kunststoffgehäuse lässt er sich unauffällig integrieren.
Technische Daten
Abzubremsende Masse | 70.0 [kg] |
Wirkrichtung | außen Schließend |
Freilauf | Nein |
Freilauf Länge | 0.0 [mm] |
Technologie | Defined Comfort |
Gesamtlänge max. | 254.0 [mm] |
SEZ Farbe Gehäuse | grau RAL7035 |
SEZ Farbe Rasthebel | natur |
SEZ Ø Bohrungen | 5.5 [mm] |
SEZ Breite | 15.0 [mm] |
SEZ Höhe | 36.3 [mm] |
SEZ Rasthebelausführung | Typ S |
Downloads
PDF-Datenblatt
Herunterladen