E110-15-147
Selbsteinzug
Serie Silento Forte 2.0
- Diese Selbsteinzugseinheit kommt in erster Linie zur Dämpfung von Schiebetüren zum Einsatz. Sie eignet sich sowohl zum Nachrüsten von ungedämpften Systemen als auch als Ersatz für viele am Markt verbreitete Dämpfungseinheiten.
Technische Daten
Abzubremsende Masse | 50.0 [kg] |
Wirkrichtung | innen Schließend |
Freilauf | Ja |
Freilauf Länge | 15.0 [mm] |
Technologie | Reibung |
Gesamtlänge max. | 326.0 [mm] |
SEZ Farbe Gehäuse | grau RAL7035 |
SEZ Farbe Rasthebel | schwarz RAL9005 |
SEZ Ø Bohrungen | 3.5 [mm] |
SEZ Breite | 16.0 [mm] |
SEZ Höhe | 22.8 [mm] |
SEZ Rasthebelausführung | Typ B |
Downloads
PDF-Datenblatt
Herunterladen