E110-16-018
Selbsteinzug
Serie Silento Forte Duo
- Silento Forte 2.0 als Duo Variante. Diese beidseitig wirkende Selbsteinzugseinheit ermöglicht es eine Schiebetür sowohl in Öffnungs- als auch in Schließrichtung zu dämpfen.
Technische Daten
Abzubremsende Masse | 50.0 [kg] |
Wirkrichtung | beidseitig innen Schließend |
Freilauf | Nein |
Freilauf Länge | 0.0 [mm] |
Technologie | Reibung |
Gesamtlänge max. | 535.0 [mm] |
SEZ Farbe Gehäuse | grau RAL7035 |
SEZ Farbe Rasthebel | schwarz RAL9005 |
SEZ Ø Bohrungen | 3.5 [mm] |
SEZ Breite | 16.0 [mm] |
SEZ Höhe | 23.5 [mm] |
SEZ Rasthebelausführung | Typ B |
Downloads
PDF-Datenblatt
Herunterladen