WER4000FLA03-05-A
Energieelement
Serie WER4000
Technische Daten
Passend für | Festteil |
Verbindungsart | Steckverbindung |
Betriebsspannung | 630 [V] |
Nennstrom | 150 [A] |
Anzahl Kontakte | 3 |
Funktion | Laststrom |
Serie | WER4000 |
Übertragungsart | elektrisch |
Anschlussart | Freies Litzenende |
Anschlusstyp | Konfektionierbar |
Fügekraft | 55 [N] |
Lösekraft | 65 [N] |
Schutzart nach IEC 60529 | IP65 |
Gewicht | 2.2 [kg] |
Passendes Losteil
Anzahl Kontakte | Anschlussart | Anschlussgewinde | ||
---|---|---|---|---|
WER4000LLA03-05-A | 3 | Freies Litzenende |