WER3000LSI18-21-A
Energieelement
Serie WER3000
- Fluidische und elektrische Energieübertragung
- Standardisiert und konfektioniert
- Kurze Rüstzeit bei Wartungsarbeiten
- Kundenspezifisch modifizierbar
Technische Daten
Passend für | Losteil |
Verbindungsart | Federkontakte |
Betriebsspannung | 60 [V] |
Nennstrom | 3 [A] |
Anzahl Kontakte | 18+1 |
Funktion | Signalstrom mit Schirmung |
Serie | WER3000 |
Übertragungsart | elektrisch |
Anschlussart | Rundsteckverbinder |
Anschlusstyp | Buchse |
Anschlussgewinde | M23 |
Fügekraft | 19 [N] |
Schutzart nach IEC 60529 | IP54 |
Gewicht | 0.15 [kg] |
Passendes Festteil
Anzahl Kontakte | Anschlussart | Anschlussgewinde | ||
---|---|---|---|---|
WER3000FSI18-21-A | 18+1 | Rundsteckverbinder | M23 |