WER2000LPL02-06-B

Energieelement
Serie WER2000

  

  • Fluidische und elektrische Energieübertragung
  • Standardisiert und konfektioniert
  • Kurze Rüstzeit bei Wartungsarbeiten
  • Kundenspezifisch modifizierbar
Technische Daten
Anzahl Fluidkupplungen2
Passend fürLosteil
AnschlussgewindeG1/8"
SerieWER2000
Betriebsdruck-0.6 ... 10 [bar]
Übertragungsartpneumatisch
Schutzart nach IEC 60529IP54
Gewicht0.045 [kg]
Passendes Festteil
Anzahl Kontakte Anschlussart Anschlussgewinde
WER2000FPL02-06-B G1/8"