GEH8660-B
2-Backen-Parallelgreifer mit großem Hub
Serie GEH8000
"Der Starke"
- Hohe Greifkraft
Durch die hohe Greifkraft können Sie auch schwerste Werkstücke sicher handhaben - Servoantrieb
Positions-, Geschwindigkeits und Kraftregelung in Kombination mit einer mechanischen Selbsthemmung garantieren Ihnen höchste Funktionalität - Multibus
So bleiben Sie flexibel: Ob PROFIBUS, SERCOS III, PROFINET IO, EtherNet/IP oder EtherCat - Sie entscheiden, was mit Ihrem System am besten harmoniert
Ausstattung/Optionen
- 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- Integrierte Abfrage
- IP54
- Mechanische Selbsthemmung
- Profibus
- Profinet, EtherCat, EtherNet/IP, Sercos
Technische Daten
Antrieb | AC-Servomotor |
Hub pro Backe | 60 [mm] |
Haltekraft (bei Öffnungsauslastung 100%) max. | 3200 [N] |
Haltekraft min. | 200 [N] |
Selbsthemmung | mechanisch |
Kraftübertragung | Zahnstange / Schneckengetriebe |
Schließzeit/Öffnungszeit bei maximalem Hub | 1.5 [s] |
Wiederholgenauigkeit +/- | 0.05 [mm] |
Betriebstemperatur min. | 5 [°C] |
Betriebstemperatur max. | +80 [°C] |
Schutzart nach IEC 60529 | IP54 |
Gewicht | 9.4 [kg] |
Zubehör
Aufbau im Schnitt
- Energiezuführung
Motorkabel mit Steckeranschluss Geberkabel mit Buchse - Abnehmbare Zentrierhülse
schnelle und kostengünstige Positionierung der Greifbacken - Antrieb
AC-Servomotor - Greiferbacke
gehärteter Stahl Aufnahme der individuellen Greifbacke - präzise Linearführung
Hohe Kräfte- und Momentenaufnahme Führungswagen mit Abstreifer für widrige Umgebung - Befestigung und Positionierung
- Robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung - Synchronisation
über Ritzel und Zahnstange