GP103

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GP100
"Der Präzise"
- 20% längere Greifbacken als Vergleichsprodukte
Spielarme Kugelführung, geführt in einem Stahlgehäuse, für maximale Präzision - Nahezu konstante Greifkraft bei unterschiedlichen Greifbackenlängen
Ermöglicht es, mit nur einem Greifer eine hohe Variantenvielfat abzudecken - Störungsfreier Dauereinsatz
Unsere kompromisslose Qualität „Made in Germany“ garantiert Ihnen bis zu 10 Mio. Zyklen ohne Wartung
Aufbau im Schnitt

- Greiferbacke
Aufnahme der individuellen Greifbacke - Zwangsgeführtes Keilhakengetriebe
synchronisierte Bewegung der Greiferbacken hohe Kraftübertragung - Kugelführung
leichtgängige Führung durch Rollreibung annähernd gleichbleibende Kraft bei unterschiedlichen Greifbackenlängen - Abnehmbare Zentrierhülse
schnelle und kostengünstige Positionierung der Greifbacken - Klemmbock
Aufnahme für induktiven Näherungsschalter - Befestigung und Positionierung
alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage - Antrieb
doppelwirkender Pneumatikzylinder - Energiezuführung
von mehreren Seiten möglich