Linearschlitten
Serie LSX

  • Präzise Doppelschienen Profilführung
    Die Linearführung mit Kugelumlauf und Abstreifer sorgt für eine hohe Präzision und eine hohe Steifigkeit
  • Gedämpfte Endlage
    Mit Hilfe von PowerStop-Dämpfern können Sie die Endlagen sanft anfahren und erhöhen dadurch die Prozesssicherheit und Lebensdauer Ihrer Anwendung
  • Störungsfreier Dauereinsatz
    Unsere kompromisslose Qualität „Made in Germany“ garantiert Ihnen bis zu 10 Mio. Zyklen ohne Wartung
Serienmerkmale
  • 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
  • IP40
  • Magnetfeldsensor
  • Endlagendämpfung Powerstop
Baugröße: LSX25
Bestell-Nr.HubDruckkraftZugkraft
LSX25-5050 [mm]265 [N]220 [N]
LSX25-100100 [mm]265 [N]220 [N]
LSX25-200200 [mm]265 [N]220 [N]
Baugröße: LSX40
Bestell-Nr.HubDruckkraftZugkraft
LSX40-100100 [mm]750 [N]680 [N]
LSX40-200200 [mm]750 [N]680 [N]
  1. Linearführung mit Kugelumlauf und Abstreifer
    2-fach Linearführung zur Kräfte- und Momentenaufnahme
  2. patentierte, hydraulische Stoßdämpfer
    einstellbare Endlagendämpfung als Zubehör erhältlich
  3. Befestigung und Positionierung
    alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage
  4. Energiezuführung
    von mehreren Seiten möglich
  5. Abfragenut für Magnetfeldsensor
    integrierte, platzsparende Positionsabfrage
  6. Robustes, leichtes Gehäuse
    hartbeschichtete Aluminiumlegierung
  7. Antrieb
    doppeltwirkender Pneumatikzylinder
  8. Aufnahmeflansch
    schnelle und kostengünstige Positionierung von Adapterplatten: Zubehör, Art.-Nr. AP...G und AP...V