Winkelbefestigung
Serie SO-134

- Anwendung
Für einfache Profil-Winkelverbindung 90° mit geringer Beanspruchung
Baugröße: SO-134
Bestell-Nr. | Maß A | Maß B | Gewicht | |
---|---|---|---|---|
SO-13420020 | 20 [mm] | 20 [mm] | 25 [g] | |
SO-13440040 | 40 [mm] | 40 [mm] | 60 [g] |
Bestell-Nr. | Maß A | Maß B | Gewicht | |
---|---|---|---|---|
SO-13420020 | 20 [mm] | 20 [mm] | 25 [g] | |
SO-13440040 | 40 [mm] | 40 [mm] | 60 [g] |