OV5-15

Sauger
Serie OV

  • Einsatzgebiete
    Lange, schmale und leicht unebene Flächen
  • Besonderheiten
    Je nach Typ metallische Grundplatte Flexible Dichtlippen Ohrklemme zur Verdrehsicherung im Lieferumfang enthalten
Technische Daten
Saugkraft theoretisch5 [N]
Volumen0.2 [cm³]
Anschlussart1
Maß A0.6 [mm]
Maß B5 [mm]
Maß D28.5 [mm]
Maß H12 [mm]
Maß L15 [mm]