DG10
Gummidruckstücke
Serie DG
- in verschiedenen Ausführungen erhältlich
- eine Verpackungseinheit beinhaltet 6Stk.
Technische Daten
Ø d1 | 10m6 [mm] |
Maß L1 | 5 [mm] |
Maß L2 | 3.5 [mm] |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Hitzebeständig bis max. | 120 [°C] |
Shore-Härte | 65 +/- 3 |