MFS02-S-KHC-P3-PNP
Magnetfeldsensoren
Serie MFS
- zur Abfrage einer Kolbenposition bei pneumatischen Zylindern
- einfach zu teachen über Bedienelement
- hohe Lebensdauer, da berührungslos und verschleißfrei
Technische Daten
Detektionsbereich | 0 ... 50 [mm] |
Reproduzierbarkeit | ≤0,1 [mT] |
Schaltausgang | PNP |
Schaltfunktion | Schließer (NO) |
Betriebsspannung | 12 ... 30 [V DC] |
Dauerstrom | ≤100 [mA] |
Elektrische Ausführung | DC 3-Leiter |
Schaltfrequenz | 7000 [Hz] |
Spannungsabfall | ≤2,2 [V] |
Stromaufnahme | ≤15 [mA] |
Einschaltimpulsunterdrückung | Ja |
Anschluss | Kabel mit Stecker |
Anschlussgewinde | M8 |
Anzahl Kontakte | 3 |
Anzahl der Leiter x Leiterquerschnitt | 3x0.09 [mm²] |
Kabellänge | 0.3 [m] |
Einbauart | Kabelabgang axial |
Biegeradius bei fester Verlegung min. | 3xØ |
Biegeradius bei Schleppketteneinsatz min. | 5xØ |
Gewicht | 0.015 [kg] |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff |
Werkstoff Kabelmantel | PUR |
Schock- und Schwingfestigkeit | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm |
Verpolungssicher | Ja |
Kurzschlussfest | Ja |
Schutzart nach IEC 60529 | IP67 |
Umgebungstemperatur | -20 ... +75 [°C] |