ADS316C-O
Andrückstern
Serie ADS
Technische Daten
Bauart | Andrückstern |
Gewicht | 0.55 [kg] |
Baugröße | GD300-ADS |
Federkraft gesamt max. | 170.0 [N] |
Federkraft gesamt min. | 85.0 [N] |
Hub | 8 [mm] |
LABS-frei | Ja |
Passend für Greiferversion | C / O |
REACH-konform | Ja |
RoHS-konform | Ja |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup%2Fhandhabungstechnik%2Fkatalogzubehoer%2Fall%2Fsch%5Fads300%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BARTICLE%3DADS316C%2DO%7D&encoding=%25 |